BN 325-RG-1279 1,5M
BN 325-RG-1279 1,5M
Downloads
Product type description: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
without LED | |
G | with LED |
(2) | |
Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate | |
1239 | Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate |
1389 | Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates |
1279 ..M | Cable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates |
1279-2 ..M | Cable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates |
LST-1279 ..M | Cable with connector M12 on the left side, Length in m |
LST-1279-2 ..M | Cable with connector M12 on the right side, Length in m |
- Uscite del conduttore a sinistra e 2 lamieri di schermo
- Azionamento frontale
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
Codice |
BN 325-RG-1279 1,5M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101147109 |
EAN (European Article Number) |
4030661141473 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-27-43-02 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-27-01-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-01-05 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC002544 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC002544 |
Dati generali
principio d'azione |
magnetico |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
parallelepipedo |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
Peso lordo |
105 g |
Osservazioni |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco |
Sì |
Utilizzabile con ascensori |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Guaina cavo |
Sì |
Numero di contatti a scatto |
1 |
Dati meccanici
Area attiva |
lato frontale |
Elemento di azionamento |
magnete |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000.000 manovre |
Direzione di azionamento |
Lengthwise |
Velocità di azionamento, massima |
18 m/s |
Montaggio |
lato posteriore con 2 perni filettati |
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn) |
Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione |
Nota (distanza di commutazione) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Precisione di ripetizione R |
0,3 mm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo |
1,5 m |
Cablaggio |
back, right |
Connettore di collegamento |
Cavo di collegamento |
Numero di conduttori |
3 |
Sezione conduttore |
0,34 mm2 |
Sezione conduttore |
22 AWG |
materiale della guaina del cavo |
PVC |
Tipo cavo |
LiYY |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
24 mm |
larghezza del sensore |
85 mm |
altezza del sensore |
26 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +70 °C |
Resistenza alle vibrazioni |
10…55 Hz, ampiezza 1 mm |
resistenza a urti |
50 g / 11 ms |
Elevata resistenza agli urti |
30 g, oscillazione sinusoidale |
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima |
250 VAC |
|
Corrente di commutazione, massimo |
3 A |
|
Capacità di commutazione, massima |
120 VA |
|
principio di comando |
|
|
Durata rimbalzo, minimo |
0,3 ms |
|
Durata rimbalzo, massimo |
0,6 ms |
|
Frequenza di commutaz, massimo |
300 Hz |
|
Frequenza di commutazione massima |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
Fornitura
Fornitura |
Actuator must be ordered separately. |
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Osservazioni
Nota (generale) |
La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Dichiarazione di conformità UE
Informazioni
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Diagramma curve caratteristiche
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.10.2025, 20:47