BN 65-01Z/V 10,0M
Tuotenumero:101055836

Tuotekuvaus
- Esijohdotetulla kaapelilla
- Tunnistus edestä
- bias-magneetilla
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- Rakennemalli Ø 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kiinnitys vastamuttereilla
- Saatavana edestä tunnistavana
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 65-01Z/V 10,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101055836
EAN (European Article Number)4030661009902
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakenneSylinteri, sileä
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino475g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Bias -magneetti Kyllä
KaapelisukkaKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Kiinnityskeskellä laippa kierteillä
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi3Nm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia u
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
KaapeliohjainPG9
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
johdon poikkipinta-ala18AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeH03VV-F
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija13mm
avainväli22SW
Pituus103mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g, siniaalto värähtely
tärinänkestävyys30 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi120W
Kytkentäteho, maksimi120VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,3ms
Värähtelyaika, maksimi3ms
Kytkentätaajuus, maksimi300Hz
kytkentätaajuus1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Huomautus
Note (General)The switch is to be mounted on iron with a non-magnetic layer of at least 20 mm.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 17.06