BN 75-11Y
Tuotenumero:101055701

Tuotekuvaus
- / liitin
- Suojausluokka IP65
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Uimurikytkin
- Muovikotelo
- Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 75-11Y
Tuotenumero (tilausnumero)101055701
EAN (European Article Number)4030661008981
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakenneErikoisrakenne
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino75g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Vaihtokytkinten lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys47mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitinliitin
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus55mm
Leveys80mm
Korkeus99,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi220VAC
Kytkentävirta, maksimi1A
Kytkentäteho, maksimi60W
Kytkentäteho, maksimi60VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,2ms
Värähtelyaika, maksimi0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Huomautus
Note (General)The switching function is reversed accordingly, if the floater in a changeover contact element is turned upside-down. The operating points listed, apply for water.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.10.2026 klo 21.01