BN 75-11Z-1391
Tuotenumero:101055702

Tuotekuvaus
- / Kiinteällä kaapelilla
- Suojausluokka IP67
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Uimurikytkin
- Muovikotelo
- Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 75-11Z-1391
Tuotenumero (tilausnumero)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakenneErikoisrakenne
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino132g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Vaihtokytkinten lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys47mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires3
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
johdon poikkipinta-ala20AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeH03VV-F
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus55mm
Leveys80mm
Korkeus99,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi220VAC
Kytkentävirta, maksimi1A
Kytkentäteho, maksimi60W
Kytkentäteho, maksimi60VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Koskettimen värähtelyaika, minimi0,2ms
Värähtelyaika, maksimi0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Huomautus
Note (General)The switching function is reversed accordingly, if the floater in a changeover contact element is turned upside-down. The operating points listed, apply for water.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.08.2026 klo 12.07