BN 80-10Z 10,0M
Tuotenumero:101082680

Tuotekuvaus
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Litteä muotoilu
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Muovikotelo
- Tunnistuspinta merkitty ulkonemalla
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 80-10Z 10,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101082680
EAN (European Article Number)4030661010106
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti Kyllä
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys0 mm … 32 mm2 x BP 10 = 12 … 20 mm2 x BP 15 = 12 … 22 mm2 x BP 34 = 12 … 26 mmBP 8 = 3 … 8 mmBP 10 = 6 … 12 mmBP 11 = 22 … 28 mmBP 12 = 24 … 32 mmBP 15 = 8 … 14 mmBP 20 = 12 … 24 mmBP 31 = 12 … 24 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 32 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus9mm
Leveys44mm
Korkeus13mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys15 g, siniaalto värähtely
tärinänkestävyys15 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentäjännite, maksimi250VDC
Kytkentävirta, maksimi0,5A
Kytkentäteho, maksimi8W
Kytkentäteho, maksimi10VA
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Värähtelyaika, maksimi0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Switching elementNormally open contact (NO)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 22.19