BN 80-RZ
Tuotenumero:101139647

Tuotekuvaus
- lukinnalla
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Litteä muotoilu
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Muovikotelo
- Tunnistuspinta merkitty ulkonemalla
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 80-RZ
Tuotenumero (tilausnumero)101139647
EAN (European Article Number)4030661282176
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi
Bruttopaino24g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Bias -magneetti Kyllä
Pikaliitoskoskettimien määrä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Toistotarkkuus R0,3mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus9mm
Leveys44mm
Korkeus13mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys15 g, siniaalto värähtely
tärinänkestävyys15 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi200VAC
Kytkentäjännite, maksimi200VDC
Kytkentävirta, maksimi1,5A
Kytkentäteho, maksimi30W
Kytkentäteho, maksimi30VA
KytkentäperiaateLatching
Värähtelyaika, maksimi0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.08.2026 klo 10.44