BN 85-5-2031
Tuotenumero:101118378

Tuotekuvaus
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Kytkentätilan LED-näyttö
- liitin
- Muovikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 85-5-2031
Tuotenumero (tilausnumero)101118378
EAN (European Article Number)4030661050058
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
Kotelon rakennesuorakulmainen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino106g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Käytettävissä hisseihinKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Pikaliitoskoskettimien lukumäärä, maksimi5
Pikaliitoskoskettimien lukumäärä, minimi1
Mekaaniset tiedot
AktivointisuuntaTunnistus edestäpäin
TunnistuselementtiSolenoidi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
KiinnitysKotelo kiinnitysrei'illä.
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys1 mm … 14 mm
Note (Switching distance Sn)Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia ulkoisten ferromagneettisen tekijöiden johdosta. Useita magneette
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinLiitin, 10-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus140mm
Leveys65mm
Korkeus20mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP30 standardin IEC/EN 60529 mukaan
Ambient temperature-10 ... +75 °C
Iskunkestävyys60 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, minimi12VDC
Kytkentäjännite, maksimi60VDC
Kytkentävirta, maksimi1A
Kytkentäteho, maksimi30W
Kytkinosabistabiilinen kosketin
Note (Switching element)without plug-in reed contact insert
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Tilanäyttö
Indicated operating statesLED lights up when the switch is closed
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BP 7
Recommendation (actuator, lift switchgear)BP 7
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.08.2026 klo 21.04