BN 85-R
Tuotenumero:101091836

Tuotekuvaus
- Asennus pantakiinnikkeillä ja 2 yksittäistä johtoa
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 85-R
Tuotenumero (tilausnumero)101091836
EAN (European Article Number)4030661023472
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemagneettinen
MuotoiluPlug-in reed contact insert and base
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
Käytettävissä hisseihinKyllä
Pikaliitoskoskettimien määrä1
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000.000kytkentäalue
Actuation directionLengthwise
Tunnistusnopeus, maksimi18m/s
Kiinnitysclamping foot 8 mm
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Note (Switching distance Sn)Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista Kytkentäetäisyyksiin liittyvät tekniset tiedot pätevat yksittäisille laitteille ilman ferromagneettista vaikutusta. Kaikki etäisyyden positiiviset ja negatiiviset muutokset ovat mahdollisia u
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Pistokeliitinindividual strands
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
johdon poikkipinta-ala18AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus16,5mm
Leveys40mm
Korkeus35mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP40
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Iskunkestävyys60 g, siniaalto värähtely
tärinänkestävyys60 g, siniaalto värähtely
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi60VAC
Kytkentäjännite, maksimi60VDC
Kytkentävirta, maksimi1A
Kytkentäteho, maksimi30W
Kytkentäteho, maksimi30VA
Note (Switching element)Plug-in reed contact insert
KytkentäperiaateLatchingReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Värähtelyaika, maksimi0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recommendation (actuator, lift switchgear)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Huomautus
Note (General)The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2026 klo 15.48