BN 85-R-1824-4 3,0M
Tuotenumero:101139527

Tuotekuvaus
- Asennus C DIN-kiskoon ja suojattu kaapeli ruuveilla
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
Tilaustiedot
TuotekuvausBN 85-R-1824-4 3,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101139527
EAN (European Article Number)4030661282084
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
eCl@ss number, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluBase
Kotelon rakennelohko
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino76g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihinKyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysterminal block 7.5 mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus16,5mm
Leveys40mm
Korkeus35mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Note (Switching element)without plug-in reed contact insert
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Asennusmateriaalin toimitus sisältää1 x screw M4; 1 x angled sliding nut M4
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 04.11