BN 85-R-1831-2 1,0M
Arkisto
Tuotenumero:101099930


Tuotekuvaus
- Asennus pantakiinnikkeillä ja 2 yksittäistä johtoa
- Asennus C DIN-kiskoon ja 2 yksittäistä johtoa ruuveilla
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen