BNS 120-11Z 3,0M
Tuotenumero:101149462

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS
- Erityisen pitkä kytkentäetäisyys
- Ø M12
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 120-11Z 3,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101149462
EAN (European Article Number)4030661151793
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119None
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)kvasi-upotettu
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)25.000.000kytkentäalue
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)25.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Vastakappaleen toimintaväliMagneetti BP 6: 10 mmMagneetti BP 6: 22 mmMagneetti BP 8: 10 mmMagneetti BP 8: 22 mmMagneetti BP 10: 20 mmMagneetti BP 10: 32 mmMagneetti BP 15 SS: 20 mmMagneetti BP 15 SS: 32 mm
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"10mm20mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"22mm32mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus3m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
Cable diameter5mm
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM12
Pituus38,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentävirta, maksimi0,25A
Kytkentäteho, maksimi3W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The safety sensor must be mounted in such a way that actuation with another magnet is impossible (concealed mounting according to EN ISO 14119)
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.07.2026 klo 20.51