BNS 16-12ZD-ST3
Tuotenumero:101212806

Tuotekuvaus
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Muovikotelo
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen
- Piiloasennus mahdollinen
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 16-12ZD-ST3
Tuotenumero (tilausnumero)101212806
EAN (European Article Number)4030661394732
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino85g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Prerequisite evaluation unitKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)25.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluekannen puoli
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Vasen
PistokeliitinLiitin M12
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus39,5mm
Leveys69mm
Korkeus93mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi100VAC
Kytkentäjännite, maksimi100VDC
Kytkentävirta, maksimi0,4A
Kytkentäteho, maksimi10W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 16
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.07.2026 klo 01.46