BNS 16 ST2-AS V
Tuotenumero:101178187

Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, oikea, 4-napainen
- Turvatunnistin
- Muovikotelo
- Ei mekaanista kulumista
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Piiloasennus mahdollinen
- Pitkä käyttöikä
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 16 ST2-AS V
Tuotenumero (tilausnumero)101178187
EAN (European Article Number)4030661310060
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)kvasi-upotettu
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino142g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo7,42 x 10⁻⁹/h
Note (PFH-value)max. 500 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Huomautus (Toistotarkkuus R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position Oikea
PistokeliitinKytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus38,5mm
Leveys40mm
Korkeus90mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi50mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x0
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Keltainen LED: kanava 1 / AS-i SaW Bitti 0.1(3) Keltainen LED: kanava 2 / AS-i SaW Bitti 2.3vihreä/punainen LED(As-i kaksois LED: Käyttöjännite-Liikennöintivirhe-orjaosoite.=0 tai ympäristövirhe
Nastojen liitännät
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 16
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.09.2026 klo 14.31