BNS 260 AS-R
Tuotenumero:101186153

Tuotekuvaus
- 2 m Kiinteällä kaapelilla, 2-napainen
- Turvatunnistin
- Muovikotelo
- Ei mekaanista kulumista
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integroitu AS-väyläliityntä
- Piiloasennus mahdollinen
- Pitkä käyttöikä
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
- AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 260 AS-R
Tuotenumero (tilausnumero)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitASi-SaWcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)kvasi-upotettu
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino76g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo6,21 x 10⁻⁹/h
Note (PFH-value)max. 500 000 kytkentäjaksoa/vuosi
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Oven saranaOikea
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Note (Switching distance Sn)Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivine
Taattu kytkentäetäisyys "ON"5mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Huomautus (Toistotarkkuus R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKiinteällä kaapelilla, 2-napainen
Number of cable wires2
johdon poikkipinta-ala0,23mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLSYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus13mm
Korkeus26mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi50mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x0
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä LED: syöttöjännite(2) Punainen LED: AS-i viestintävirhe / Orjaosoite = 0
Nastojen liitännät
PIN 1Ruskea (AS-väyläliittymä +)
PIN 2n.c.
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4n.c.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 260-1BPS 260-2
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.07.2026 klo 13.11