BNS 300-01ZG 5,0M
Tuotenumero:101123283

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303
- Ei mekaanista kulumista
- Ø M30
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
- Sisäisellä turvalähdöllä
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 300-01ZG 5,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101123283
EAN (European Article Number)4030661048949
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)kvasi-upotettu
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Mutterien materiaalikestomuovi
Riskin kesto, maksimi50ms
Bruttopaino380g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvareleyksikkö, integroituKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Turvakoskettimien lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)20.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi3Nm
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"5mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus5m
Number of cable wires4
johdon poikkipinta-ala0,75mm²
johdon poikkipinta-ala18AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
avainväli36SW
Pituus78mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage24VDC
Kytkentäjännite, maksimi250VAC
Kytkentävirta, maksimi3A
Kytkentäteho, maksimi750W
Kytkinosa1 avautuvaa kosketinta (NC)
Käynnistysviive, maksimi50ms
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Turvaluokitus - Relelähdöt
Current, Utilisation category DC-130,03A
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.07.2026 klo 21.24