BNS 303-11Z-2211 3,0M
BNS 303-11Z-2211 3,0M
Tuotekuvaus: BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
02 | - / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
03 | - / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | ilman kytkentätilan LED-näyttöä |
G | kytkentätilan LED-näytöllä |
(3) | |
ilman | kaapelilla |
ST | liittimellä M12 |
(4) | |
2187 | Yksittäinen kosketinlähtö |
2211 | suuri tunnistusetäisyys |
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS
- Ei mekaanista kulumista
- Ø M30
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BNS 303-11Z-2211 3,0M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101203870 |
EAN (European Article Number) |
4030661367309 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
kvasi-upotettu |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Mutterien materiaali |
kestomuovi |
Bruttopaino |
137 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koodaus |
Kyllä |
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO) |
25 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Direction of motion |
Edessä aktiiviseen pintaan |
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi |
3 Nm |
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
8 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
18 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
3 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
johdon poikkipinta-ala |
23 AWG |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M30 |
avainväli |
36 SW |
Pituus |
44 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
100 VAC |
Kytkentäjännite, maksimi |
100 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
0,4 A |
Kytkentäteho, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
Kytkentätaajuus, maksimi |
5 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Kytkentälähtö |
Muut, Reed-koskettimet |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
2x Kiinnitysmateriaali, mutterit M 30 x 1,5 |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
BPS 300 BPS 303 BPS 303 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB 219IT SRB 308IT SRB 301ST SRB 301AN SRB 202C SRB 211AN SRB 400C SRB 207AN SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Huomautus
Note (General) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 303 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 15, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 303 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 5.5.2025 4.29