schmersal_s_icon.png

BNS 303-11Z-2211 3,0M

Artikelnummer: 101203870

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
Produkttypebetegnelse:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
121 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)
02- / 2 brydekontakter (NC)
03- / 3 brydekontakter (NC)

(2)
udenuden LED-tilstandsvisning
Gmed LED-tilstandsvisning

(3)
udenmed kabel
STmed stik M12

(4)
2187Individuel kontaktudtag
2211højere koblingsdistance
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Kunstof hus
  • Langt lig
  • Passende til fødevareindustrien kun i kombination med BPS 303 SS
  • intet mekanisk slid
  • Ø M30
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Upåvirkelig overfor snavs

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BNS 303-11Z-2211 3,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101203870

EAN (European Article Number)

4030661367309

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

magnetisk

Installationsforhold (mekaniske)

Delvis planmontering

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic

Materiale til møtrikkerne

thermoplastik

Bruttovægt

137 g

Generelle data - egenskaber

Kodning

Ja

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Antal sikkerhedskontakter

2

Antal, ledningsårer

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)

25.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Magnet

Bevægelsesretning

Frontal til aktiv flade

Drejemoment til møtrikker, maksimum

3 Nm

Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3

Sikret afbryderdistance ON

8 mm

Sikret afbryderdistance OFF

18 mm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

3 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,25 mm2

Kvadrat

23 AWG

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

44 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Koblingsspænding, minimum

100 VAC

Koblingsspænding, minimum

100 VDC

Koblingsstrøm, maksimum

0,4 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

10 W

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)

Afbryderfrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Version

Andet, reed kontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Leveringsomfang af montagematerialeLokal

Monteringstilbehør møtrikker M 30 x 1,5

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB 301AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.

Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.

Diagram

EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:BNS 303
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion, som er kombineret med Schmersal overvågningsenhederne SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 eller en lignende sikkerhedsrettet styring, der opfylder kravene i EN 60947-5-3.
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-3:2013
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 15. Februar 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 28.01.2025 11.24