schmersal_s_icon.png

BNS 303-11Z 6,0M

Tuotenumero: 101130524

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

BNS 303-(1)Z(2)-(3)-(4)


(1)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
121 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
02- / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
03- / 3 avautuvaa kosketinta (NC)

(2)
ilmanilman kytkentätilan LED-näyttöä
Gkytkentätilan LED-näytöllä

(3)
ilmankaapelilla
STliittimellä M12

(4)
2187Yksittäinen kosketinlähtö
2211suuri tunnistusetäisyys
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Muovikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS
  • Ei mekaanista kulumista
  • Ø M30
  • Ei reagoi sivulta päin
  • Ei reagoi likaan

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BNS 303-11Z 6,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101130524

EAN (European Article Number)

4030661049069

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

magneettinen

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

kvasi-upotettu

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Mutterien materiaali

kestomuovi

Bruttopaino

235 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Kaapelijohtojen lukumäärä

4

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)

25 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Solenoidi

Direction of motion

Edessä aktiiviseen pintaan

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

5 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

15 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

6 m

Pistokeliitin

kaapeli

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

johdon poikkipinta-ala

23 AWG

Kaapelivaipan materiaali

PVC

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M30

avainväli

36 SW

Pituus

44 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentäjännite, maksimi

100 VAC

Kytkentäjännite, maksimi

100 VDC

Kytkentävirta, maksimi

0,4 A

Kytkentäteho, maksimi

10 W

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentätaajuus, maksimi

5 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Kytkentälähtö

Muut, Reed-koskettimet

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

2x Kiinnitysmateriaali, mutterit M 30 x 1,5

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recommended safety switchgear

SRB 219IT

SRB 308IT

SRB 301ST

SRB 301AN

SRB 202C

SRB 211AN

SRB 400C

SRB 207AN

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Huomautus

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 303
Type:See ordering code
Description of the component:Coded magnetic safety sensor in connection with the Schmersal evaluation units SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 or a comparable safety-related control system which meets the requirements of EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.4.2025 22.13