schmersal_s_icon.png

SRB303SQP-SS-230V

Tuotenumero: 103008088

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 3 turvakoskettimet, STOP 0

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SRB303SQP-SS-230V

Tuotenumero (tilausnumero)

103008088

EAN (European Article Number)

4030661518800

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

480 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Elektroninen sulake

Kyllä

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Käynnistystulo

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Palautus laskevalla reunalla

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

3

Ledien lukumäärä

4

Turvakoskettimien lukumäärä, STOP 0

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, stop 0, up to

e

Luokka, Stop 0

3

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-arvo, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

PFD value

1,80 x 10⁻⁴

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

EN 60947-1

Pistokeliitin

Jäykkä tai taipuisa

Ruuviliitäntä, pisto

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,5 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

45 mm

Korkeus

120 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 ... 55 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

10 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

230 VAC -15 % / +6 %

Rated operating voltage

230 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

195 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

244 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

195 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

244 VAC

Sähköinen virrankulutus

6 VA

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

50 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

80 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

15 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

Sisäinen käyttöjännite Ui

UB: syöttöjännite olemassa

Releiden K1/K2 tila

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvareunat

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.5.2025 7.19