SRB303SQP-SS-230V
SRB303SQP-SS-230V
Downloads
- Signalbehandling af sikkerhedskontaktlister i serien STW-SL
- 3 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 3 Signaludgange
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SRB303SQP-SS-230V |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103008088 |
EAN (European Article Number) |
4030661518800 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, ventileret |
Bruttovægt |
480 g |
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikring |
Ja |
Registrering af ledningsbrud |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Startindgang |
Ja |
Tilbagekoblingssløjfe |
Ja |
Reset, kantregistrering |
Ja |
Registrering af jordforbindelse |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
3 |
Antal LEDs |
4 |
Antal sikkerhedskontakter, STOP 0 |
3 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
STOP kategori |
0 |
Klassifikation - relæudgange
Performance Level, Stop 0, til |
e |
Kategori, Stop 0 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
PFH-værdi, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
PFD-værdi |
1,80 x 10⁻⁴ |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
Hurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715 |
Mekaniske data - Tilslutning
Terminalbetegnelser |
EN 60947-1 |
Tilslutning, Stik |
stiv eller fleksibel Skrueforbindelse, plug-in |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm² |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
0,5 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
45 mm |
Højde |
120 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på huset |
IP40 |
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesign |
IP54 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
10 g / 11 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
230 VAC -15 % / +6 % |
Rated operating voltage |
230 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum |
195 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum |
244 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 60 Hz, minimum |
195 VAC |
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 60 Hz, maksimum |
244 VAC |
Elektrisk effektforbrug |
6 VA |
Kontaktmodstand, maksimum {Ω} |
0,1 Ω |
Bemærk, (Kontaktmodstand) |
i ny tilstand |
Forsinket udkobling ved strømsvigt, typisk |
50 ms |
Forsinkelse af frafald ved NØDSTOP, typisk |
20 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
80 ms |
TIL-forsinkelse ved automatisk start, typisk {ms} |
15 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
AgSn0. selvrensende, tvangsstyret |
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
6 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
6 A |
Brydeevne, minimum |
10 VDC |
Brydeevne, minimum |
10 mA |
Brydeevne, maksimum |
250 VAC |
Brydeevne, maksimum |
6 A |
Elektrisk data - relæudgange (hjælpekontakterne)
Brydeevne, maksimum |
24 VDC |
Brydeevne, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificering |
EMC-direktivet |
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstande |
Intern driftsspænding Ui UB: Forsyningsspænding er påtrykt Position relæ K1/K2 |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Safety edgesSikkerheds kant liste |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.03.2025 19.35