schmersal_s_icon.png

SRB303SQP-SS-230V

Varenummer: 103008088

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 3 sikkerhetskontakter, STOP 0

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

SRB303SQP-SS-230V

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103008088

EAN (European Article Number)

4030661518800

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-18-19

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-18-19

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001449

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001449

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert

Bruttovekt

480 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Elektronisk beskyttelse

Ja

Ledningsbrudddeteksjon

Ja

Kortslutningsgjenkjenning

Ja

Avtagbare terminaler

Ja

Startinngang

Ja

Tilbakemeldingskrets

Ja

Tilbakestill kantdeteksjon

Ja

Jordingsdeteksjon

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Antall eksterne kontakter

3

Antall lysdioder

4

Antall sikkerhetskontakter, STOPP 0

3

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Stopp-kategori

0

Klassifisering - Reléutganger

Performance Level, stop 0, up to

e

Kontrollkategori, stopp 0

3

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-verdi, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 år

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

PFD value

1,80 x 10⁻⁴

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Montering

kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715

Mechanical data - Connection technique

Terminaltilordninger

EN 60947-1

Konnektor stikk

Stiv eller fleksibel

Skrueforbindelse, plugg-inn

Kabeldimensjon, minimum

0,25 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Tiltrekkingsmoment for klemmer

0,5 Nm

Mekaniske data - mål

Bredde

45 mm

Høyde

120 mm

Dybde

121 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen

IP54

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Arbeidstempratur

-25 ... +60 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

10 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

2

Elektriske data

Frekvensområde

50 Hz

60 Hz

Driftsspenning

230 VAC -15 % / +6 %

Merkespenning

230 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum

195 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum

244 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum

195 VAC

Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum

244 VAC

Elektriske strømforbruk

6 VA

Kontaktmotstand, maksimum

0,1 Ω

Merknad (kontaktmotstand)

I ny tilstand

Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk

50 ms

Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk

20 ms

Forsinkelse ved automatisk start, typisk

80 ms

Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk

15 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

AgSn0. selvrensende, positiv handling

Elektriske data - sikre reléutganger STOP 0

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

6 A

Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Statusvisning

Indicated operating states

Intern driftsspenning Ui

Position relay K1/K2

UB: Tilførselsspenning til stede

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

Sikkerhetslist

Note

Note (General)

Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets.


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.09.2025, 15:15