BNS 33-02ZGST-2187
Tuotenumero:101173054

Tuotekuvaus
- Liitin M8 x 1, 4-napainen
- LED-malli
- Yksittäinen kosketinlähtö
- Muovikotelo
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 33-02ZGST-2187
Tuotenumero (tilausnumero)101173054
EAN (European Article Number)4030661302003
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino34g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Prerequisite evaluation unitKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)25.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"5mm8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"15mm18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Huomautus (Toistotarkkuus R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
PistokeliitinkaapeliLiitin M8
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus13mm
Leveys88mm
Korkeus25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi24VDC
Kytkentävirta, maksimi0,01A
Kytkentäteho, maksimi0,24W
Kytkinosa2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )LED palaa suojuksen ollessa kiinni.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 33BPS 33-2326
Recommended safety switchgearSRB 219ITSRB 308ITSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 00.16