BNS 33-11Z
Tuotenumero:101107770

Tuotekuvaus
- Muovikotelo
- Piiloasennus mahdollinen
- Ei reagoi sivulta päin
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 33-11Z
Tuotenumero (tilausnumero)101107770
EAN (European Article Number)4030661024301
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino70g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Prerequisite evaluation unitKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)25.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"5mm8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"15mm18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Huomautus (Toistotarkkuus R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Pistokeliitinkaapeli
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus13mm
Leveys88mm
Korkeus25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite100 V
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi100VAC
Kytkentäjännite, maksimi100VDC
Kytkentävirta, maksimi0,4A
Kytkentäteho, maksimi10W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 33BPS 33-2326
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.10.2026 klo 13.26