BNS 33S-12ZG
Tuotenumero:101184325
Arkisto

Tuotekuvaus
- LED-malli
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
- Piiloasennus mahdollinen
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
- Ei reagoi sivulta päin
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Phased-out product
TuotekuvausBNS 33S-12ZG
Tuotenumero (tilausnumero)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Bruttopaino170g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Prerequisite evaluation unitKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)25.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
Pistokeliitinkaapeli
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus14,5mm
Leveys88mm
Korkeus27mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP69K
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi24VDC
Kytkentävirta, maksimi0,01A
Kytkentäteho, maksimi0,24W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status )LED palaa suojuksen ollessa kiinni.
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 33S
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Koskettimen S21-S22 on oltava turvapiirissä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 18.16