BNS 40S-12ZG-C 10,0M
Tuotenumero:103000645

Tuotekuvaus
- LED-malli
- erityisen helposti puhdistettava -takana upotetut kierrereiät
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
- Piiloasennus mahdollinen
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi likaan
- Ei reagoi sivulta päin
- Soveltuu elintarviketeollisuuteen
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS 40S-12ZG-C 10,0M
Tuotenumero (tilausnumero)103000645
EAN (European Article Number)4030661420950
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
eCl@ss number, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusECOLAB
Yleiset ominaisuudet
StandarditBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
Toimintaperiaatemagneettinen
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs (V4A)
Bruttopaino660g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
Upotetut kierrereiät takana Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Prerequisite evaluation unitKyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiSolenoidi
Direction of motionEdessä aktiiviseen pintaan
Mechanical data - Switching distances
Taattu kytkentäetäisyys "ON"8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"18mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
Pistokeliitinkaapeli
Number of cable wires6
johdon poikkipinta-ala0,25mm²
johdon poikkipinta-ala23AWG
Kaapelivaipan materiaaliPVC
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus14mm
Leveys88mm
Korkeus27mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP69
Ambient temperature-25 ... +80 °C
Storage and transport temperature-25 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Kytkentävirta, maksimi0,01A
Kytkentäteho, maksimi0,24W
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateReed-koskettimet, kosketukseton periaate
Kytkentätaajuus, maksimi5Hz
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Recommended safety switchgearSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.The contact configuration for versions with or without LED is identical.
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Koskettimen S21-S22 on oltava turvapiirissä.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 16.16