BNS-B20-12Z-R
Tuotenumero:101186267


Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla
- Muovikotelo
- Kosketukseton turvakytkin
- Ei työnny oviaukkoon
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Korvaa ovikahvan ja turvakytkimen, muita ovitarvikkeita ei tarvita
- Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
- Manipuloinnin esto integroidun koodatun turva-anturin ansiosta
- Ergonominen käyttö
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus / 4 Ruuvit