BNS-Y-11
Tuotenumero:101194059

Tuotekuvaus
- sallii BNS -turvatunnistimien kytkennän tavallisien turvareleiden kanssa
- laitteelle BNS 33, BNS 36, BNS 260 (/ 1 NC/1 NO)
Tilaustiedot
TuotekuvausBNS-Y-11
Tuotenumero (tilausnumero)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluY-adapteri
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 4-napainen2 naarasliitintä, 4-napainen
Bruttopaino22g
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi100jaksot
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus10mm
leveys23,5mm
Korkeus31mm
ISO-kierteen halkaisijaM8
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)BNS 33BNS 36BNS 260
Huomautus
Note (General)Any conventional 4-pole cable with M8 connector can be used as connecting cable.Only safety sensors with the same contact configuration can be connected in series. The types BNS-Y-11 and BNS-Y-02 are not allowed to be connected together in a mixed configuration.The adapter BNS-Y-11 is intended for safety sensors BNS with normally closed and normally open contacts. With the BNS-Y-11, a series-parallel circuit is set up where the normally closed contacts on the safety sensors are connected in series and the normalThe maximum length of the series wiring is 50 m.The sensor chain is extended by connecting further Y-adapters in the direction of the arrow. The last safety sensor is connected to the female connector on the extension as the termination.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.09.2026 klo 23.57