BP 15
Tuotenumero:101060163

Tuotekuvaus
- kestomuovikotelo
- N-napa merkattu vihreällä
- S-napa merkitty punaisella
- asennettavissa 18 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
TuotekuvausBP 15
Tuotenumero (tilausnumero)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino15g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija22,5mm
Ohjainpään leveys12mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 04.07