BP 15/2
Tuotenumero:101060165

Tuotekuvaus
- koteloimaton
- Napaisuus merkattu
- asennettavissa 18 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
TuotekuvausBP 15/2
Tuotenumero (tilausnumero)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino13g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija20mm
Ohjainpään leveys10mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.11.2026 klo 07.23