BP 20 S
Tuotenumero:101057541

Tuotekuvaus
- Al-metallikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
TuotekuvausBP 20 S
Tuotenumero (tilausnumero)101057541
EAN (European Article Number)4030661027265
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino123g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus25mm
Ohjainpään leveys80mm
Ohjainpään korkeus27mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.09.2026 klo 00.01