BP 22/1 N(S)
Tuotenumero:101057435
Arkisto

Tuotekuvaus
- Zn-metallikotelo
- N-napa merkattu vihreällä
- S-napa merkitty punaisella
- 33% magneettinen vetovoima
- Soveltuu asennettavaksi rautarakenteisiin
- Voidaan käyttää N- tai S-napaisena magneettina.
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausBP 22/1 N(S)
Tuotenumero (tilausnumero)101057435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino255g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus25mm
Ohjainpään leveys35mm
Ohjainpään korkeus80mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.10.2026 klo 02.12