BP 31 N
Tuotenumero:101057520

Tuotekuvaus
- kestomuovikotelo
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
TuotekuvausBP 31 N
Tuotenumero (tilausnumero)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino90g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus24mm
Ohjainpään leveys48mm
Ohjainpään korkeus34mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.10.2026 klo 23.18