BP34
Tuotenumero:151057553

Tuotekuvaus
- kestomuovikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 25 mm etäisyydelle raudasta
Tilaustiedot
Varatuotenumero101057553
TuotekuvausBP34
Tuotenumero (tilausnumero)151057553
EAN (European Article Number)4030661686387
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
eCl@ss number, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino56g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään halkaisija34mm
Ohjainpään leveys17mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.11.2026 klo 18.04