bp408
Tuotenumero:-

Tuotekuvaus
- Kompakti muoto
- Integroitu turvakytkentä standardin EN 81-20/50 mukaisesti
- Liitännät: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) ja RS 232
- Ohjelmisto monipuolisilla toiminnoilla
- Sopii kaikkiin käyttöalueisiin, myös ovenkarmeihin
- 16 ohjelmoitavaa tuloa/lähtöä: 8 tuloa / 8 lähtöä
Tilaustiedot
Tuotekuvausbp408
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
eCl@ss number, version 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.09.2026 klo 17.23