Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. BS655
  2. BS655
BS655

BS655

  • Alusta erilaisille toimilaitteille
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Kytkentäpisteen asetus
  • Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
  • Keskitetyt liitynnät
6 Tuotteet
BS655-Z22

BS655-Z22

Tuotenumero 153031621

Position switch

BS655-T22

BS655-T22

Tuotenumero 153031629

Position switch

BS655-Z22-G024

BS655-Z22-G024

Tuotenumero 153031623

Position switch

BS655-Z22-G115

BS655-Z22-G115

Tuotenumero 153031642

Position switch

BS655-Z22-G230

BS655-Z22-G230

Tuotenumero 153031625

Position switch

BS655-Z22-DN

BS655-Z22-DN

Tuotenumero 153031627

Position switch

6 löydetyt tulokset