BWU3635
Tuotenumero:103016678

Tuotekuvaus
- Käytettävssä CSS- ja RSS-antureille malleille MZM 100, AZM 201, AZM 300, AZM40
- varmistettu, aktiivinen AS-i-jakoliitin
- Liitännät profiilikaapelille AS-i & AUX
- 2 varmistettu tuloa OSSDs:lle ja yksi varmistamaton digitaalilähtö
- 8-napainen M12 kiinteä kaapeli 1 m
- Suojausluokka IP67
Tilaustiedot
TuotekuvausBWU3635
Tuotenumero (tilausnumero)103016678
EAN (European Article Number)4030661508924
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss number, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Kotelon materiaaliMuovi
Reaktioaika, maksimi11ms
Bruttopaino141g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 62061
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo5,18 x 10⁻⁹/h
PFD arvo6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus1m
PistokeliitinLiitinholkki M12, 8-napainen, A-koodattu
Kaapelin materiaaliPUR
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys60mm
Korkeus45mm
Syvyys19mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-20 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 0,5 mm
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi60mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.1
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0Digitaalilähtö, solenoidiohjaus
AS-i Outputs, DO 1 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Vahtikoira, ohjaus
AS-i Parameter bits, P1Turvakytkimen diagnoosisignaali (käänteinen)
AS-i Parameter bits, P2 ... P3Ei käytössä
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)Sähköiset tiedot - Ulkoinen jännite (Aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä/punainen LED: (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / Vestintävirhe / Orjaosoite = 0 / Oheislaitevirhe tunnistettu(2) Vihdeä LED: AUX-virta saatavissa(3) Keltainen LED: S1 = tila turvatulo 1(4) Keltainen LED: S2 = Tila turvatulo 2(5) Keltainen LED: I1 = tila tulo I1(5) Keltainen LED: o1 = tila lähtö o1
Huomautus
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.10.2026 klo 03.06