Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZ 315/316
  2. AZ 315
AZ 315

AZ 315

  • Design to EN 50041
  • Metal enclosure
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant
5 Tuotteet
AZ315-T02

AZ315-T02

Tuotenumero 103049878

Safety switch with separate actuator

AZ315-T02R

AZ315-T02R

Tuotenumero 103049879

Safety switch with separate actuator

AZ315-T12

AZ315-T12

Tuotenumero 103049880

Safety switch with separate actuator

AZ315-T12R

AZ315-T12R

Tuotenumero 103049881

Safety switch with separate actuator

AZ315-T03

AZ315-T03

Tuotenumero 103053364

Safety switch with separate actuator

5 löydetyt tulokset