Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZM 415
  2. AZM 415
AZM 415

AZM 415

  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä
85 Tuotteet
AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Tuotenumero 101186203

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Tuotenumero 101186204

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Tuotenumero 101186853

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Tuotenumero 101205549

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Tuotenumero 101209214

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Tuotenumero 101186831

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Tuotenumero 101174589

Solenoid interlock

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Tuotenumero 101174583

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Tuotenumero 101174546

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Tuotenumero 101174507

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Tuotenumero 101174557

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Tuotenumero 101174560

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKA 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKA 24VAC/DC

Tuotenumero 101174555

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKE 24VAC/DC

Tuotenumero 101174548

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKF 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKF 24VAC/DC

Tuotenumero 101174571

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKFE 110VAC

AZM 415-02/11ZPKFE 110VAC

Tuotenumero 101186847

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKFE 230VAC

AZM 415-02/11ZPKFE 230VAC

Tuotenumero 101186850

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKFE 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKFE 24VAC/DC

Tuotenumero 101192999

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKT 24VAC/DC

Tuotenumero 101168224

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKTE 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKTE 24VAC/DC

Tuotenumero 101186305

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPKTEI 24VAC/DC

AZM 415-02/11ZPKTEI 24VAC/DC

Tuotenumero 101186306

Solenoid interlock

AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC

AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC

Tuotenumero 101156866

Solenoid interlock

AZM 415-11/02ZPK 24VAC/DC

AZM 415-11/02ZPK 24VAC/DC

Tuotenumero 101194497

Solenoid interlock

AZM 415-11/02ZPKFE 24VAC/DC

AZM 415-11/02ZPKFE 24VAC/DC

Tuotenumero 101196227

Solenoid interlock

85 löydetyt tulokset