Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Rullatyönnin R200
PS116 Rullatyönnin R200

PS116 Rullatyönnin R200

  • plastic roller Ø 9,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
32 Tuotteet
PS116-Z11-L200-R200

PS116-Z11-L200-R200

Tuotenumero 103006635

Position switch with safety function

PS116-Z11-L500-R200

PS116-Z11-L500-R200

Tuotenumero 103032119

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R200

PS116-Z11-LR200-R200

Tuotenumero 103006565

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR300-R200

PS116-Z11-LR300-R200

Tuotenumero 103044336

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR500-R200

PS116-Z11-LR500-R200

Tuotenumero 103045095

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R200

PS116-Z11-ST-R200

Tuotenumero 103006653

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-R200

PS116-Z11-STR-R200

Tuotenumero 103006599

Position switch with safety function

PS116-Z02-L200-R200

PS116-Z02-L200-R200

Tuotenumero 103014307

Position switch with safety function

PS116-Z02-L500-R200

PS116-Z02-L500-R200

Tuotenumero 103032117

Position switch with safety function

PS116-Z02-ST-R200

PS116-Z02-ST-R200

Tuotenumero 103008391

Position switch with safety function

PS116-Z02-STR-R200

PS116-Z02-STR-R200

Tuotenumero 103012653

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-R200

PS116-Z12-LR200-R200

Tuotenumero 103006589

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-R200

PS116-Z12-ST-R200

Tuotenumero 103006663

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-R200

PS116-Z12-STR-R200

Tuotenumero 103006627

Position switch with safety function

PS116-Z12R-ST-R200

PS116-Z12R-ST-R200

Tuotenumero 103009897

Position switch with safety function

PS116-T11-L200-R200

PS116-T11-L200-R200

Tuotenumero 103006636

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-R200

PS116-T11-LR200-R200

Tuotenumero 103006566

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-R200

PS116-T11-ST-R200

Tuotenumero 103006654

Position switch with safety function

PS116-T11-STR-R200

PS116-T11-STR-R200

Tuotenumero 103006600

Position switch with safety function

PS116-T02-L200-R200

PS116-T02-L200-R200

Tuotenumero 103016672

Position switch with safety function

PS116-T02-L500-R200

PS116-T02-L500-R200

Tuotenumero 103016675

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-R200

PS116-T02-ST-R200

Tuotenumero 103016673

Position switch with safety function

PS116-T02-STR-R200

PS116-T02-STR-R200

Tuotenumero 103014606

Position switch with safety function

PS116-T20-STR-R200

PS116-T20-STR-R200

Tuotenumero 103010583

Position switch with safety function

32 löydetyt tulokset