Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. PS116
  2. PS116 roller lever H201
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • with stainless steel roll
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
2 Tuotteet
PS116-T11-LR200-H201

PS116-T11-LR200-H201

Tuotenumero 103027878

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-H201

PS116-Z12-LR200-H201

Tuotenumero 103060953

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset