Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS215
  2. PS215 roller plunger R201
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Metal enclosure
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • LED version available
3 Tuotteet
PS215-T02-R201-T

PS215-T02-R201-T

Tuotenumero 103045465

Position switch with safety function

PS215-T12-R201

PS215-T12-R201

Tuotenumero 103059839

Position switch with safety function

PS215-Z12-R201

PS215-Z12-R201

Tuotenumero 103059840

Position switch with safety function

3 löydetyt tulokset