Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS215
  2. PS215 rod lever J201
PS215 rod lever J201

PS215 rod lever J201

  • only for positioning tasks
  • Steel rod
  • Design to EN 50047
  • LED version available
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Diameter actuating element 6 mm
1 Tuotteet
PS215-T11-ST-J201

PS215-T11-ST-J201

Tuotenumero 103027486

Position switch

1 löydetyt tulokset