Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS226
  2. PS226 roller lever H200
PS226 roller lever H200

PS226 roller lever H200

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana
4 Tuotteet
PS226-T11-H200

PS226-T11-H200

Tuotenumero 103015090

Position switch with safety function

PS226-T12-H200

PS226-T12-H200

Tuotenumero 103015091

Position switch with safety function

PS226-Z11-H200

PS226-Z11-H200

Tuotenumero 103015065

Position switch with safety function

PS226-Z12-H200

PS226-Z12-H200

Tuotenumero 103015066

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset