Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 235
  2. 235 offset roller lever 1R
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
11 Tuotteet
T1R 235-02Z

T1R 235-02Z

Tuotenumero 151136901

Position switch with safety function

T1R 235-02Z-ST

T1R 235-02Z-ST

Tuotenumero 153001107

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-M20

T1R 235-11Z-M20

Tuotenumero 151153063

Position switch with safety function

T1R 235-11Z-ST

T1R 235-11Z-ST

Tuotenumero 153014697

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20

T1R 235-11ZUE-M20

Tuotenumero 151168390

Position switch with safety function

T1R 235-11ZUE-M20-U180

T1R 235-11ZUE-M20-U180

Tuotenumero 151168547

Position switch with safety function

T1R 235-20Z

T1R 235-20Z

Tuotenumero 151136900

Position switch

Z1R 235-02Z-M20

Z1R 235-02Z-M20

Tuotenumero 151169229

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-1810

Z1R 235-11Z-1810

Tuotenumero 151122320

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20

Z1R 235-11Z-M20

Tuotenumero 151166167

Position switch with safety function

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Z1R 235-11Z-M20-1810/2042

Tuotenumero 151172163

Position switch with safety function

11 löydetyt tulokset