Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 235
  2. 235 angle roller lever 3K
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
9 Tuotteet
T3K 235-02Z-M20

T3K 235-02Z-M20

Tuotenumero 151165319

Position switch with safety function

T3K 235-11Z-M20

T3K 235-11Z-M20

Tuotenumero 151166356

Position switch with safety function

Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

Tuotenumero 151145014

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20

Z3K 235-11Z-M20

Tuotenumero 151165850

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Z3K 235-11Z-RVA-M20

Tuotenumero 151165838

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-M20-1637

Z3K 235-11Z-M20-1637

Tuotenumero 151189217

Position switch with safety function

T3K 235-20Z

T3K 235-20Z

Tuotenumero 151091555

Position switch

Z3K 235-11Z-2219

Z3K 235-11Z-2219

Tuotenumero 151146949

Position switch with safety function

Z3K 235-11Z-ST-2404

Z3K 235-11Z-ST-2404

Tuotenumero 151206024

Position switch with safety function

9 löydetyt tulokset