Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 235
  2. 235 angle roller lever 4K
235 angle roller lever 4K

235 angle roller lever 4K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
7 Tuotteet
T4K 235-02Z-M20

T4K 235-02Z-M20

Tuotenumero 151169646

Position switch with safety function

T4K 235-11Z-M20

T4K 235-11Z-M20

Tuotenumero 151168158

Position switch with safety function

Z4K 235-11Z-M20

Z4K 235-11Z-M20

Tuotenumero 151168161

Position switch with safety function

T4K 235-02ZH

T4K 235-02ZH

Tuotenumero 101145018

Position switch with safety function

T4K 235-20Z

T4K 235-20Z

Tuotenumero 151091560

Position switch

Z4K 235-02Z

Z4K 235-02Z

Tuotenumero 151125940

Position switch with safety function

Z4K 235-11Z-U90-2225

Z4K 235-11Z-U90-2225

Tuotenumero 151137845

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset