Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 235
  2. 235 roller lever 14H
235 roller lever 14H

235 roller lever 14H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
16 Tuotteet
TV14H 235-02Z

TV14H 235-02Z

Tuotenumero 151094053

Position switch with safety function

TV14H 235-11Z-M20

TV14H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151152883

Position switch with safety function

TV14H 235-20Z

TV14H 235-20Z

Tuotenumero 151094052

Position switch

ZV14H 235-11Z-M20

ZV14H 235-11Z-M20

Tuotenumero 151161649

Position switch with safety function

TV14H 235-20ZH

TV14H 235-20ZH

Tuotenumero 101145056

Position switch

ZV14H 235-11zz-RMS-U90

ZV14H 235-11zz-RMS-U90

Tuotenumero 153004240

Position switch with safety function

ZV14H 235-11Z-RMS

ZV14H 235-11Z-RMS

Tuotenumero 151102000

Position switch with safety function

ZV14H 235-02Z

ZV14H 235-02Z

Tuotenumero 151145054

Position switch with safety function

ZV14H 235-11z-U90

ZV14H 235-11z-U90

Tuotenumero 151204826

Position switch with safety function

ZV14H 235-11z-RMS-U90

ZV14H 235-11z-RMS-U90

Tuotenumero 153000120

Position switch with safety function

ZV14H 235-02Z-ST

ZV14H 235-02Z-ST

Tuotenumero 151176143

Position switch with safety function

ZV14H 235-11Z-ST

ZV14H 235-11Z-ST

Tuotenumero 151188539

Position switch with safety function

ZV14H 235-11Z-1058

ZV14H 235-11Z-1058

Tuotenumero 153003159

Position switch with safety function

ZV14H 235-02Z-1058

ZV14H 235-02Z-1058

Tuotenumero 153006175

Position switch with safety function

TV14H 235-11Z-RMS-1172

TV14H 235-11Z-RMS-1172

Tuotenumero 151209892

Position switch with safety function

ZV14H 235-11Z-ST-2961

ZV14H 235-11Z-ST-2961

Tuotenumero 153016624

Position switch with safety function

16 löydetyt tulokset