Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 236
  2. 236 plunger S
236 plunger S

236 plunger S

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
82 Tuotteet
ZS 236-11Z-ST-2219

ZS 236-11Z-ST-2219

Tuotenumero 151218829

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-ST

ZS 236-11Z-ST

Tuotenumero 151183439

Position switch with safety function

ZS 236-11ZR-ST-1816

ZS 236-11ZR-ST-1816

Tuotenumero 151185088

Position switch with safety function

ZS 236-11zr-M20-2086-1

ZS 236-11zr-M20-2086-1

Tuotenumero 151193694

Position switch with safety function

ZS 236-11ZR-M16-1816

ZS 236-11ZR-M16-1816

Tuotenumero 153000277

Position switch with safety function

ZS 236-11ZR-M16-1297/1816

ZS 236-11ZR-M16-1297/1816

Tuotenumero 151172808

Position switch with safety function

ZS 236-11ZR-1698

ZS 236-11ZR-1698

Tuotenumero 151118448

Position switch with safety function

ZS 236-11ZR-1297/1519

ZS 236-11ZR-1297/1519

Tuotenumero 151102662

Position switch with safety function

ZS 236-11z-M20-2907

ZS 236-11z-M20-2907

Tuotenumero 153011862

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-M20-2056

ZS 236-11Z-M20-2056

Tuotenumero 151168173

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-M20-1297

ZS 236-11Z-M20-1297

Tuotenumero 151159683

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-M16

ZS 236-11Z-M16

Tuotenumero 151168176

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-ID

ZS 236-11Z-ID

Tuotenumero 151167870

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-2219

ZS 236-11Z-2219

Tuotenumero 151136712

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-2107

ZS 236-11Z-2107

Tuotenumero 151118058

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-2042

ZS 236-11Z-2042

Tuotenumero 151109331

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1986

ZS 236-11Z-1986

Tuotenumero 151103863

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1946

ZS 236-11Z-1946

Tuotenumero 151103331

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1637

ZS 236-11Z-1637

Tuotenumero 151098420

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1467-3

ZS 236-11Z-1467-3

Tuotenumero 151108809

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1467-1

ZS 236-11Z-1467-1

Tuotenumero 151108817

Position switch with safety function

ZS 236-11Z-1360/H

ZS 236-11Z-1360/H

Tuotenumero 151138279

Position switch with safety function

ZS 236-02zr-M20-2086-1

ZS 236-02zr-M20-2086-1

Tuotenumero 151189315

Position switch with safety function

ZS 236-02ZR-M20-2086

ZS 236-02ZR-M20-2086

Tuotenumero 151162529

Position switch with safety function

82 löydetyt tulokset