Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 355
  2. 355 roller lever H
355 roller lever H

355 roller lever H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
37 Tuotteet
Z4VH 355-11Z-ST

Z4VH 355-11Z-ST

Tuotenumero 151171827

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-RVA

Z4VH 355-11Z-RVA

Tuotenumero 151106486

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-RMS

Z4VH 355-11Z-RMS

Tuotenumero 151100890

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-RVA

Z4VH 355-11Z-RVA

Tuotenumero 131106486

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-M20-1637

Z4VH 355-11Z-M20-1637

Tuotenumero 151171335

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-M20

Z4VH 355-11Z-M20

Tuotenumero 151166307

Position switch with safety function

Z4VH 355-11Z-M20-RMS-1637

Z4VH 355-11Z-M20-RMS-1637

Tuotenumero 101166386

Position switch with safety function

Z4VH 355-02Z-RMS

Z4VH 355-02Z-RMS

Tuotenumero 151162391

Position switch with safety function

Z4VH 355-02Z-ST-2310

Z4VH 355-02Z-ST-2310

Tuotenumero 101180491

Position switch with safety function

Z4VH 355-02Y-1338

Z4VH 355-02Y-1338

Tuotenumero 101162036

Position switch with safety function

Z4VH 355-02Z-1583-2

Z4VH 355-02Z-1583-2

Tuotenumero 101159847

Position switch with safety function

Z4VH 355-02Z-M20

Z4VH 355-02Z-M20

Tuotenumero 151168368

Position switch with safety function

TVH 355-01/01Z-RMS

TVH 355-01/01Z-RMS

Tuotenumero 153002462

Position switch

TVH 355-01/01Z

TVH 355-01/01Z

Tuotenumero 151084124

Position switch

TV3H 355-01/01Z-1583-2/1172

TV3H 355-01/01Z-1583-2/1172

Tuotenumero 101101698

Position switch

TV3H 355-01/01Z-1583-2

TV3H 355-01/01Z-1583-2

Tuotenumero 151101609

Position switch

TVH 355-01/01Z-1583-2

TVH 355-01/01Z-1583-2

Tuotenumero 101099931

Position switch

T4VH 355-20Z-M20

T4VH 355-20Z-M20

Tuotenumero 151168383

Position switch

T4VH 355-12ZUE

T4VH 355-12ZUE

Tuotenumero 101148292

Position switch with safety function

T4VH 355-12Z-RMS

T4VH 355-12Z-RMS

Tuotenumero 151211165

Position switch with safety function

T4VH 355-12Z-M20

T4VH 355-12Z-M20

Tuotenumero 151171048

Position switch with safety function

T4VH 355-11ZUE

T4VH 355-11ZUE

Tuotenumero 101082457

Position switch with safety function

T4VH 355-11ZUE-RMS

T4VH 355-11ZUE-RMS

Tuotenumero 101158972

Position switch with safety function

T4V3H 355-11ZUE-1583-2

T4V3H 355-11ZUE-1583-2

Tuotenumero 101192357

Position switch with safety function

37 löydetyt tulokset