Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Turvatunnistimet
  2. Turvamagneettikytkimiä

Turvamagneettikytkimiä

BNS 16

BNS 16

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry
  • •Concealed mounting possible
  • •52 mm x 90 mm x 32 mm
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •Coded reed contact safety switch
Mene luokkaan
BNS 260

BNS 260

  • •Muovikotelo
  • •pieni runko
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •26 mm x 36 mm x 13 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
BNS 36

BNS 36

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
BNS 40S

BNS 40S

  • •Kotelo ruostumatonta terästä
  • •Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ei reagoi likaan
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Soveltuu elintarviketeollisuuteen
Mene luokkaan
BNS-B20

BNS-B20

  • •Muovikotelo
  • •Kosketukseton turvakytkin
  • •Ei työnny oviaukkoon
  • •119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • •Korvaa ovikahvan ja turvakytkimen, muita ovitarvikkeita ei tarvita
  • •Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
  • •Manipuloinnin esto integroidun koodatun turva-anturin ansiosta
  • •Ergonominen käyttö
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •Ei esiinpistävää avainta
  • •Helppo asennus / 4 Ruuvit
Mene luokkaan
BNS 250

BNS 250

  • •Muovikotelo
  • •pieni runko
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •33 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
BNS 33

BNS 33

  • •Muovikotelo
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
BNS 30

BNS 30

  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ø M30
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •Sisäisellä turvalähdöllä
Mene luokkaan
BNS 300

BNS 300

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ø M30
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •Sisäisellä turvalähdöllä
Mene luokkaan
BNS 303

BNS 303

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •Ø M30
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
BNS 333

BNS 333

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •40 mm x 112 mm x 40 mm
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •Kytkentärasia
  • •Sisäisellä turvalähdöllä
Mene luokkaan
BNS 120

BNS 120

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • •Particularly large switching distance
  • •Ø M12
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Mene luokkaan
BNS 180

BNS 180

  • •Thermoplastic enclosure
  • •Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
  • •Particularly large switching distance
  • •Ø M 18 x 1
  • •Long life
  • •no mechanical wear
  • •Insensitive to transverse misalignment
  • •Insensitive to soiling
  • •uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Mene luokkaan